피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
PAM 각도 - 연결 엘리먼트
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/pam_winklig.prj},{NB=SCHUNK-0307820 PAM 120},{IDNR=0307820},{TYP=PAM 120},{ONLINE=Zur Produktseite},{PASS=PG / PR / PW / PSM / PDU / PLS der Baugrößen 70},{TYP1=20.000},{L3=70.000},{L4=7.500},{L5=20.500},{L6=35.500},{L7=55.000},{L8=40.000},{L9=88.000},{L10=60.000},{D1=4.300},{D2=6.000},{D2T=2.900},{F1=1.600},{L11=0.000},{CNSCTN=76169990},{EPIMID=6337}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 7. 1.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
TYP
PASS
CNSCTN
SCHUNK-0307820 PAM 120
0307820
PAM 120
PG / PR / PW / PSM / PDU ...
76169990
SCHUNK-0307821 PAM 121
0307821
PAM 121
PR / PW / PSM / PDU / PLS...
84799070
SCHUNK-0307822 PAM 122
0307822
PAM 122
PR / PW / PSM / PDU / PLS...
76169990
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.